Válce dle norem DSBF

Válce s rozměry podle normy ISO 15552. Tuk NSF-H1 a materiál těsnění ve shodě s FDA již v základním provedení. Volitelně se samočinně nastavitelným tlumením v koncových polohách PPS a těsněním pro suchý chod.
  • ISO 15552
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • konstrukce pro snadné čištění
  • mazání a těsnění v základním provedení s certifikací FDA
  • dlouhá životnost díky volitelnému těsnění pro suchý chod
  • Samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách šetří čas při uvádění do provozu a optimálně se přizpůsobuje změnám zatížení a rychlosti
  • pro detekci polohy
  • Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností