Válec dle norem DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R

1773752

GTIN 4052568246655

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách