Válec dle norem DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R
1773755
GTIN 4052568246686
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách