Válec dle norem DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R

1774265

GTIN 4052568246945

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách