Válec dle norem DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R

1775267

GTIN 4052568247096

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách