Válec dle norem DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R
1776051
GTIN 4052568247201
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách