Válec dle norem DSBF-C-80- -PPVA-N3-R

1778184

Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách