Válec dle norem DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R

1778435

GTIN 4052568247300

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách