Válec dle norem DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R

1778438

GTIN 4052568247331

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
320 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách