Válec dle norem DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

1778845

GTIN 4052568247478

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách