Válec dle norem DSBF-C-40- -PPSA-N3-R
1779309
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla p ři 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách