Válec dle norem DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R

1779441

GTIN 4052568247584

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách