Válec dle norem DSBF-C-50- -PPSA-N3-R
1779742
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách