Válec dle norem DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R

1780916

GTIN 4052568247836

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
500 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách