Válec dle norem DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R
1781069
GTIN 4052568247942
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách