Válec dle norem DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R
1782826
GTIN 4052568248130
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
100 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
4712 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách