Odměřovací systém MME-MTS-500-TLF-AIF

178306

GTIN 4052568144104

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih
500 mm
Princip odměřování
digitál.
Výstupní signál
protokol CAN typ SPC-AIF
Rozlišení dráhy
0.01 mm
Elektrické připojení
6 pinů - Konektor - podle DIN 45322 - kruhový tvar