Válec dle norem DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R

1785017

GTIN 4052568248277

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách