Válec dle norem DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R

1785022

GTIN 4052568248321

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách