Válec dle norem DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R
1792963
GTIN 4052568248444
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
7363 N
Zdvih
400 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách