CRDNG
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z ušlechtilé oceli
CRDNG
CRDNG-32- -PPV-A-S2
Válec dle norem
CRDNG-32- -PPV-A-S2
185282
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách