Válec dle norem CRDNG-125- -PPV-A-S2
185288
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
125 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vp řed
6881 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
185288