Motion Terminal
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
角行程驱动器,用于过程阀
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z ušlechtilé oceli
角行程驱动器,用于过程阀
CRDNG-80- -PPV-A-S6
Válec dle norem
CRDNG-80- -PPV-A-S6
185297
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách