CRDNG
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Válce s pístnicí
Válce z ušlechtilé oceli
CRDNG
CRDNGS-63- -PPV-A-S6
Válec dle norem
CRDNGS-63- -PPV-A-S6
185303
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
Katalog náhradních dílů
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách