Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-1/4-D-MINI-KA
185709
GTIN 4052568144715
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1140 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm