Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-3/8-D-MIDI-KC
185737
GTIN 4052568144982
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm