Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-1/2-D-MIDI-KF-A
185776
GTIN 4052568014551
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2920 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm