Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-1/2-D-MAXI-KA-A
186040
GTIN 4052568146382
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
9200 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm