Filtr LF-1/4-D-5M-MIDI
186460
GTIN 4052568076207
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm