Filtr LF-1/2-D-5M-MAXI
186464
GTIN 4052568146672
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3700 l/min
Provozní tlak
0 bar - 16 bar
Jemnost filtru
5 µm