Kombinace jemných filtrů LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN 4052568146757
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Velikost
Midi
Jemnost filtru
0.01 µm
Provozní tlak
1.5 bar - 12 bar
Odpouštění kondenzátu
automaticky
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C