Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/4-D-5M-MIDI-A
186502
GTIN 4052568147013
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm