Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

06/2027 - Výrobek je výběhový.

06/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Proporcionální ventily

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Proporcionální redukční ventil MPPES-3-1/4-2-420

187336

GTIN 4052568148041

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0 bar - 2 bar
Vstupní tlak 1
3 bar - 4 bar