Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2028 - Výrobek je výběhový.

12/2029 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2031 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Paralelní chapadla

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Paralelní chapadlo HGPP-16-A-G2

187872

GTIN 4052568148317

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
5 mm
Snímání poloh
pro Hallovo čidlo - pro indukční čidla
Zajištění úchopné síly
při sevření