Vodicí jednotka mini DFC-6-5-P-A-GF
189455
GTIN 4052568150006
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač