Vodicí jednotka mini DFC-10-15-P-A-GF
189469
GTIN 4052568150143
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač