Proporcionální redukční ventil VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
1910709
GTIN 4052568264321
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil, v klidu uzavřen
Připojení pneumatiky 1
příruba - G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.4 bar - 40 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
245 l/min