Redukční ventil s filtrem LFR-1/2-D-7-DI-MAXI
192372
GTIN 4052568151089
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
7600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm