Redukční ventil s filtrem LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A
192397
GTIN 4052568151331
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
7700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm