Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD
192450
GTIN 4052568151867
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2800 l/min
Rozsah regulace tlaku
2.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm