Velmi jemný filtr LFMA-D-MAXI-A
192568
GTIN 4052568152352
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Provozní tlak
2 bar - 12 bar
Jemnost filtru
0.01 µm