Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2028 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2028 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Úprava stlačeného vzduchu

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Redukční ventil s filtrem LFR-3/4-D-7-O-MIDI

192596

GTIN 4052568152437

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm