Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/2-D-7-O-MIDI
192635
GTIN 4052568152765
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm