Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-3/4-D-5M-O-MIDI
192656
GTIN 4052568152970
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm