Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRC-1/2-D-5M-O-MAXI
192657
GTIN 4052568152987
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
6800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm