Redukční ventil LRS-1/8-D-7-MINI
194606
GTIN 4052568153458
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar