Redukční ventil LRS-3/8-D-O-MINI
194620
GTIN 4052568153588
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načít ání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar