Redukční ventil LRS-3/8-D-7-O-I-MINI
194625
GTIN 4052568153632
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar