Redukční ventil LRS-1/4-D-I-MIDI
194627
GTIN 4052568153656
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar