Redukční ventil LRBS-D-7-O-MINI
194683
GTIN 4052568154196
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.2 bar